Print

Logiciel Sistema 
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
Show Subtitle 
Show Image 
 

Simplifiez-vous l'application des nouvelles normes ! 

SISTEMA : Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications 
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
L'outil pour appliquer en toute simplicité la norme EN ISO 13849-1  

 

 
 

Le 28 décembre 2009 la norme EN 954-1 sera définitivement remplacée par EN ISO 13849-1
Le 28/12/2009, la norme EN 954-1 concernant la sécurité des machines et les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité ne sera plus valable et sera définitivement remplacée par la norme EN ISO 13849-1.
Cette nouvelle norme ne se limite pas à la détermination des catégories (structure), mais exige également, par son approche probabiliste, la détermination de :
• La fiabilité des fonctions (MTTFd) ;
• Le degré de couverture du diagnostic (DC) ;
• Les interruptions dues à une cause commune (CCF)Et ce afin de parvenir au final à un «Performance Level» (PL) déterminé.

Le logiciel SISTEMA
Afin de simplifier la détermination des «Performance Levels» des différentes parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, la BGIA allemande (institut d'essai et de recherche des assureurs allemands contre les accidents), a mis au point l'outil SISTEMA. Grâce à des écrans d'entrée, l’utilisateur peut saisir étape par étape tous les paramètres utiles et disponibles, ensuite SISTEMA communique automatiquement les résultats. L’influence de la modification des paramètres est directement visible pour l’utilisateur, ce qui lui permet de faire quelques « expériences » pour construire un système le plus efficace possible. Ensuite, tous les tableaux de la norme sont saisis dans le logiciel, ce qui rend la longue recherche dans les annexes superflue.
Le résultat final est disponible sous la forme d’un rapport clair.

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Le logiciel est disponible gratuitement en anglais et en allemand à l’adresse suivante :

http://www.dguv.de/bgia/en/pra/softwa/sistema/index.jsp

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Bibliothèque des composants SICK pour SISTEMA 

 

 
 

Une bibliothèque reprenant tous les composants sécurité SICK nécessaires à la mise en œuvre de SISTEMA est disponible. L’utilisation de cette bibliothèque évite le travail de recherche dans la documentation technique et fait gagner du temps lors de la mise en œuvre des composants SICK dans le système d’exploitation.
Dès que vous êtes enregistré, nous vous transmetterons le lien de la bibliothèque et vous informerons gratuitement à l'occasion de chaque mise à jour de la bibliothèque.

Pour accedez à la Bibliothèque SICK, veuillez faire la demande à cette adresse info@sick.fr