Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Interrupteurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Interrupteurs de sécurité

Matériels de commande de sécurité  

 

Composants SICK pour des solutions de sécurité attractives

Les dispositifs de commande de la sécurité sont d'une grande importance en tant qu'interface homme-machine dans les applications industrielles. Grâce aux dispositifs de commande de sécurité SICK, les mouvements dangereux peuvent être stoppés et les fonctions de la machine redémarrées en toute sécurité, alors que le dispositif de protection est ouvert.

La série de produits   

 

Produits

Modèle

Nombre de contacts positifs d'ouverture N/F et
N/O

Matériau du boîtier

Type de connexion 

Longueur de corde maxi

Classification du boîtier

ES21

 

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence

1/0

1/1

2/0

2/1

Plastique

 

Presse-étoupe

2 x M20

-

 

IP 65

i110RP

Interrupteur à câble

2/2

3/1

Métal

Presse-étoupe

1 x M20

30 m

IP 66

i150RP

Interrupteur  à câble

2/2

3/1

Métal

 

Presse-étoupe

3 x M20

75 m

IP 65

E100

Commutateur d'actionnement

2/2

Plastique

 

Câble

5 m,10 m,25 m

-

 

IP 65

IP 67

Button to start the search