Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Interrupteurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Interrupteurs de sécurité
safetyPLUS
Tout savoir sur la sécurité de vos machines

Interrupteurs de sécurité électromagnétiques 

 

Un équipement sûr au cas où…

Les produits SICK résistent aisément à des conditions difficiles, telles que les chocs et vibrations. La fiabilité des fonctions d'ouverture, de fermeture et de verrouillage est garantie sur une longue durée de vie. Les interrupteurs de sécurité SICK sont disponibles en versions plastique ou métal.

La gamme de produits   

                                             Produits                            

Nombre de contacts à manoeuvre positive d'ouverture N/F et N/O

Matériau du boîtier Type d'actionneur Design  Force de verrouillage maxi
Interrupteur de sécurité à actionneur séparé          
i11S

2/1

plastique actionneur séparé petit  -
i12S

1/1

2/0

2/1

plastique actionneur séparé petit  -
i16S

1/1

2/0

plastique actionneur séparé compact  -
i17S 2/1 plastique actionneur séparé compact  -
i18S AS-i 2/0 plastique actionneur séparé compact  -
i110S

2/2

3/1

métal actionneur séparé conforme à la norme EN 50041  -
i1001S 2/1 métal actionné par levier robuste  -
i1002S 2/1 métal actionneur séparé robuste -
Interrupteur de sécurité à interverrouillage            
i10 Lock

2/0 + 1/11)

2/0 + 2/01)

2/1 + 1/01)

plastique actionneur séparé étroit 1200 N
i10 Lock AS-i 2/0 + 2/01) plastique actionneur séparé étroit 1200 N
i14 Lock

2/1

3/0

plastique actionneur séparé petit 1200 N
i15 Lock

1/0 + 1/11)

1/0 + 2/01)

plastique actionneur séparé petit 1500 N
i200 Lock

1/1 + 2/11)

2/0 + 2/11)

plastique actionneur séparé compact 1500 N
i1001 Lock 2/1 + 2/11) métal actionné par levier robuste 2500 N
i1002 Lock 2/1 + 2/11) métal actionneur séparé robuste 2500 N
Interrupteurs de position avec fonctions de sécurité            
i10P 2/1 plastique poussoir à galet conforme à la norme  EN 50047  -
i10R 2/1 plastique levier à bascule conforme à la norme EN 50047  -
i110P

1/1

2/2

3/1

métal poussoir à galet conforme à la norme EN 50041  -
i110R

1/1

2/2

3/1

métal levier à bascule conforme à la norme EN 50041 -
Interrupteurs de sécurité sur charnière
i10H

1/1

2/1

plastique tige robuste conforme à la norme EN 50047 -
i110H 2/1 métal tige creuse robuste -

 

1) Nombre de contacts N/O et N/F pour la surveillance de la bobine + nombre de contacts N/F et N/O pour la surveillance de porte

Button to start the search