|
|

Page Header
Les détecteurs de contrastes SICK sont capables de détecter des différences de contraste très faibles à très hautes vitesses, par exemple les repères imprimés sur les films plastiques, les emballages et les produits imprimés. Basé sur le principe d’un détecteur à réflexion directe, ils peuvent différencier de faibles variations de niveau de gris entre le repère et le fond qui peut être mate, brillant ou transparent.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
KT10-2
|
Pour les applications à très grande vitesse avec les exigences les plus strictes
- Temps de réponse 20 µs (stabilité < 10 µs) indispensable pour les processus d'impression rapide
- Faisceau précis pour une grande reproductibilité dans la détection
- Technologie LED à 3 couleurs
- Correction automatique des dérives (vieillissement des LEDs, variation de température,…)
- Visualisation de la fiabilité de détection via le bargraph lumineux intégré au boîtier
- Stockage en mémoire jusqu’à 5 réglages différents
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
KT8 CAN/ KT8L Laser
|
Le détecteur de contraste pour la communication et de larges plages de balayage
- Version laser pour la détection de très petits objets et repères allié à des grandes distances de travail
- Version interface CAN pour réglage facile et complet des paramètres, la documentation de la machine et la flexibilité pour les changements de production
- Correction automatique des dérives (vieillissement des LEDs, variation de température,…)
- Temps de réponse court
- Technologie LED 3 couleurs assure la détection fiable de toutes les combinaisons de contrastes
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
KT5-2
|
La référence de l'industrie de l'emballage
- Technologie LED 3 couleurs assure la détection fiable de toutes les combinaisons de contrastes
- Modes de réglages variés adaptés à chacun
- Large choix de distances de travail
- Système d’adaptation automatique aux surfaces brillantes
- Détection fiable, même sur les bandes flottantes
- Boîtier métallique éprouvé IP 67
- Version KT5-2 Display : confort maximum de l'utilisateur, grâce au bargraph intelligent qui permet de s’assurer de la fiabilité de détection
- Version KTL5 pour adaptation de fibres optiques
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
KT6-2
|
Economique et performant dans un boîtier métal robuste au format standard
- 3CoLED : technologie à 3 couleurs d’émission pour une détection fiable de tous les contrastes
- Boîtier en métal robuste, format standard
- Apprentissage simple et rapide à 2 points (fond et repère)
- Flexible avec les deux possibilités de sortie de lumière (Frontale ou latérale)
- Système d’adaptation automatique aux surfaces et objets brillants
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
KT3
|
Haute performance dans un boîtier miniature
- Petit boîtier, optimal pour les espaces étroits
- Technologie LED à 3 couleurs ou versions white LED (NEW!)
- Apprentissage dynamique via entrée extérieure
- Apprentissage statique précis double point (repère et fond)
- KT3L Laser avec faisceau très fin et une grande distance de détection
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
KT2
|
Détecteur de contrastes avec boîtier métallique compact
- Emission lumière rouge ou verte
- Sensibilité réglable par potentiomètre
- Commutation claire et sombre par fil
- Fréquence de commutation 10 kHz
- Sortie de commutation NPN et PNP
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
KT1M
|
Boîtier cylindrique ultracourt et économique principe de montage unique
- Emetteur lumière blanche (LED 450 à 650 nm)
- Témoin : Activation de la sortie et réserve de fonctionnement
- Accessoires d'installation inclus
- Commutation claire ou sombre
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|