|
|

Page Header
Les détecteurs de couleur fonctionnent selon un principe spécifique basé sur les 3 couleurs primaires. Le capteur émet ces 3 couleurs (Rouge, verte et bleue) simultanément sur le produit à contrôler, et calcule la réémission de chacune de ces couleurs générée par l’objet. Les valeurs récupérées sont ensuite comparées à des valeurs de références préalablement enregistrées. Si celles-ci sont dans la plage de tolérance définie par l’utilisateur, une sortie de commutation est activée.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
CS8
|
Détectez, contrôlez et triez les couleurs et les objets avec précision
- Une (CS8-1) ou quatre (CS8-4) couleurs peuvent être mémorisées
- Haute résolution des couleurs
- Bargraph intégré au boîtier pour le réglage et la qualité de reconnaissance des couleurs en fonctionnement
- Faisceau précis pour une détection de haute qualité
- Boîtier métallique avec deux sorties de lumières interchangeables (frontale et latérale)
- Distance de détection 12,5 mm ou 60 mm
- Temps de réponse rapide jusqu'à 85 µs pour les process très rapide
- Paramétrage simple, rapide et intuitif
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
CSM1
|
Détection des couleurs au format miniature
- Tolérance des couleurs réglable (3 niveaux)
- Réglage simple, précis et rapide par bouton d’apprentissage ou entrée extérieure
- Fréquence de commutation 1500/s
- Une couleur peut être sauvegardée
- Taille très compact pour les espaces les plus exigus
- Distance de détection 12,5 mm
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|