Les scrutateurs laser servent à la surveillance sans contact d'une zone librement programmable. Aucun réflecteur séparé n'est nécessaire. L'installation est simple car l'émetteur et le récepteur sont logés dans un seul boîtier.
Produit
Rayon du champ de protection (m)
Angle de balayage (°)
Jeu de champs commutables
Connexions de codeur incrémental
Détection de position par réflecteur
Température ambiante de fonctionnement de ... à
non
S3000 Professional
4 / 5.5 / 7
190
8
2
–10 ... 50 °C
S3000 Advanced
4
S3000 Standard
1
S3000 Remote
S3000 Professional CMS
oui
S3000 Cold Store
7
180
–30 ... 50 °C
S3000 PROFINET IO Advanced
S3000 PROFINET IOProfessional
S300 Expert
270
S300 Professional
S300 Advanced
S300 Standard
S300 Professional CMS
S200
1.5