|
|

Page Header
La mesure sans contact du niveau est particulièrement avantageuse dans les liquides agressifs ou sales. Les capteurs à ultrasons SICK utilisent la notion de temps sonique de la technologie aérienne pour détecter le niveau de liquides et de solides et le convertir en sorties analogique et de commutation.
Autres avantages : -L'excellente suppression de l'arrière-plan et la détection fiable des objets se font quasi indépendamment de leur apparence. -L'application détermine la sortie - binaire ou analogique - en fonction de vos besoins.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
UP56-2
|
Capteur de niveau de remplissage à ultrasons : robuste, sans contact et résistant à la pression
- Mesure sans contact, donc sans usure dans les récipients sous pression (jusqu'à 3,4 m de portée utile / 8,0 m de distance de détection limite)
- Résistant à la pression jusqu'à 6 bars
- Convertisseur ultra-robuste avec façade en PVDF
- 3-en-1 : mesure en continu, signal de commutation et affichage
- Sortie analogique commutable entre 4 … 20 mA et 0 … 10 V
- Raccords process G1 et G2
- Indice de protection IP 67
- Simplicité d'utilisation, également par Connect+
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
UP30-2
|
Capteur de niveau à ultrasons résistant à la pression
- Optimisé pour les applications de mesure dans les conteneurs pressurisés jusqu'à 6 bars
- Résistance élevée aux produits chimiques, grâce au convertisseur de son protégé par PTF
- Sorties de mesure continue et de commutation dans un seul appareil
- Distance de fonctionnement 500mm
- Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
UM30-2
|
Capteur de niveau pour liquides
- Capteur à ultrasons pour niveaux limite et mesure continue
- Indépendant de la couleur du matériel et de la lumière ambiante - les films plastiques transparents, le verre et les bouteilles sont également détectés avec fiabilité
- Apprentissage via les touches de réglage
- Insensible à la saleté, à la poussière et au brouillard
- Plage de balayage jusqu'à 1 300/3 400/6 000 mm
- Sorties binaires ou sortie analogique
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|