|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
BULKSCAN – le système de mesure pour les convoyeurs à bandes
|
Le système BULKSCAN mesure le débit de n'importe quels matériaux solides sur le tapis d’un convoyeur. Scannez et mesurez les volumes avec le scanner laser robuste BULKSCAN – partout où le matériau solide est transporté sur le tapis d’un convoyeur. L'occupation du tapis est surveillée et optimisée, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les temps de chargement.
- Mesure exacte du volume et évaluation de la charge du convoyeur
- Mesure continue et sans contact
- Le scanner laser est monté au dessus du convoyeur, aucune partie ne touche le produit
- Conversion possible du volume en masse ou en densité
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMT
|
Détection sans contact de longues distances
- Plage de mesure jusqu'à 155 m
- Haute précision de la mesure grâce à la mesure du temps de vol
- Réglage simple par lampe témoin
- Manipulation facile grâce aux paramètres programmables
- 2 sorties de commutation
- Interface série RS-422 ou RS-232 et sortie analogique
- PROFIBUS
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DT20
|
Capteur de distance avec sortie analogique pour détection rapprochée
- Plage de mesure 90 à 600/100 à 1 000 mm
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie de commutation
- Bonne précision de la mesure
- Boîtier compact en zinc moulé sous pression
- Capteurs plug & play, réglages personnalisés préprogrammés disponibles
- Temps de réponse court < 15 ms
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DT50
|
Capteur de distance avec sorties analogique et de commutation à portée maximale de 10 m sur la cible
- HDDM - technologie avancée de temps de vol
- Large plage de mesures de 200 à 10 000 mm avec une bonne précision pour une utilisation polyvalente
- Sortie analogique 4 à 20 mA et 1 sortie PNP
- Affichage avec menu d'installation simple d'utilisation
- Insensible à la lumière ambiante jusqu'à 40 klux
- Large plage de températures : -30 °C à + 65 °C
- Rayon laser rouge pour un alignement précis
- Boîtier métallique en zinc moulé sous pression
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DT60
|
Capteur de distance avec sortie analogique pour détection à distances moyennes
- Plage de mesures : jusqu'à 5 300 mm
- Sortie analogique : 4 à 20 mA
- Versions personnalisées préprogrammées disponibles pour une intégration rapide au système du client
- Technologie du temps de vol pour des résultats fiables
- Lumière laser rouge visible
- LED de mise sous tension
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|