Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Instrumentation Industrielle

Radars guidés   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Une impulsion électromagnétique à faible énergie est générée dans l'électronique du capteur, couplée dans la sonde. Lorsque cette impulsion atteint le liquide sur la surface à mesurer, une partie de l'impulsion y est réfléchie et court le long de la sonde pour retourner à l'électronique qui calcule alors le niveau de remplissage à partir du temps écoulé entre l'envoi de l'impulsion et sa réception.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Gamme de produits   

 

LFT - mesure du niveau avec la technologie innovante TDR   

Mesure du niveau et commutation de niveau continus avec le système de mesure du niveau LFT

  • Indépendant des conditions d'installation grâce à la technologie TDR et à la conception de la sonde coaxiale.
  • Pour les liquides à base d'huile et d'eau, pas de recalibrage si le mélange change ou la forme du réservoir est modifiée !
  • La solution pour une mesure précise et fiable, en particulier dans les petits réservoirs et conteneurs.
  • Un seul appareil pour la détection du niveau ponctuel et les applications continues.
  • Fonctionnement et apprentissage simples avec un seul bouton.
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

Capteur de mesure de niveau LFP - Technologie TDR   

La solution hygiénique pour l'industrie Agroalimentaire

  • Une conception robuste pour une plus grande durée de vie.
  • Flexibilité accrue grâce à la sonde ajustable et au concept de raccords process interchangeables.
  • Coûts réduits grâce aux multiples signaux de sortie dans un seul système : détection de niveau et surveillance de niveau en continu.
  • Economies de temps et de coûts : sans maintenance, mise en service rapide.
  • Aucun calibrage ou recalibrage ultérieur requis lors de la mise en service ou en cas de changement de milieu.
     
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Découvrez la famille LFP en vidéo
Button to start the search