|
|

Page Header
Le câble à fibre optique pour la mesure des niveaux de liquide détecte le niveau de presque tous les liquides. Que le liquide soit transparent ou opaque. Le principe de détection est basé sur les indices de réfraction divergents de l'air et des liquides. Il y a une grande différence entre l'indice de réfraction du plastique et celui de l'air lorsque la pointe du capteur est dans l'air. Le faisceau lumineux est complètement réfléchi et renvoyé au récepteur. Toutefois, la différence entre l'indice de réfraction du plastique et celui d'un liquide est beaucoup plus faible lorsque la pointe du capteur est immergée dans le liquide. Une grande partie du faisceau lumineux est alors absorbée par le liquide et seule une petite quantité de lumière est renvoyée au récepteur. Le niveau de liquide est ainsi déterminé.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Câble à fibre optique LL3-DF02 – détection du niveau d'un liquide
|
- Mesure presque tous les liquides
- Mesure précise et flexible, particulièrement dans les petits conteneurs tels que les bouteilles de boisson
- Apprentissage via le bouton de réglage ou l'entrée externe
- Sorties binaires
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLL190T-2
|
- Démarrage et changement de produit simples grâce à l'entrée d'apprentissage externe
- Surveillance simple des valeurs cibles et réelles grâce à l'écran numérique 2x4
- Fiabilité de commutation avec des flux de travail rapides, grâce à des temps de réaction courts
- Moins de câblages à effectuer grâce au fonctionnement sur bus
- APC pour une détection stable sur le long terme
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|