Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Instrumentation Industrielle

Capteurs capacitifs  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Surveillance du niveau et de l'alimentation – c'est l'un des attributs des capteurs capacitifs. Quel que soit le matériau, solide tel que papier ou bois, granulés ou liquides. Ils détectent avec fiabilité l'état du produit dans le processus de production et durant l'inspection finale.
Les capteurs capacitifs fournis par SICK sont toujours pratiques. Les plages de détection variant de 1 à 25 mm permettent un espacement dans la majorité des installations et les rend extrêmement adaptables pour un large éventail d'applications.
Par conséquent, ces capteurs sont adaptés aux environnements industriels très hostiles. Les impuretés et la contamination, la poussière et les particules de spray aéroportées ont peu d'impact sur eux, tout comme les interférences électromagnétiques. Pas étonnant qu'ils soient installés dans les secteurs les plus divers de l'industrie. Dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile ou la technologie de stockage et de convoyage.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Gamme de produits   

 

CQ28 – Mesure du niveau pour les liquides et les solides   

  • Haute immunité pour la CEM
  • Protection contre les courts-circuits (impulsions)
  • Fonction de sortie complémentaire
  • Témoin d'état LED
  • Apprentissage par bouton ou entrée COM (CQ28)
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

CM30 – Mesure du niveau pour les liquides et les solides   

  • Plage de détection 8 à 25mm
  • Haute immunité pour la CEM
  • Protection contre les courts-circuits (impulsions)
  • Fonction de sortie complémentaire
  • Classification IP 67 du boîtier
  • Témoin d'état LED
  • Boîtiers M18 et M30 disponibles
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

CM18 PTFE 

  • Boîtier PTFE avec M18 x 1 mm
  • Haute immunité pour la CEM
  • Protection contre les courts-circuits (impulsions)
  • Fonction de sortie complémentaire
  • Classification IP 67 du boîtier
  • Témoin d'état LED
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Contact

SICK France
21, bd de Beaubourg
ZI Paris Est - BP 42
77184 Emerainville
77312 Marne la Vallée cedex 02
Button to start the search