Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Capteurs optiques et détecteurs de proximité
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Capteurs optiques et détecteurs de proximité

Technologie PinPoint par SICK  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Le laser ne s'impose pas toujours.

  • Alignement facile grâce au faisceau rouge précis et parfaitement visible
  • Augmente de façon significative les distances de détection et les réserves de fonctionnement
  • Taille de faisceau réduite au point de focalisation, proche du Laser
  • Aucune précaution d’utilisation contrairement aux capteurs lasers
  • Large plage de températures d’utilisation
  • Double durée de vie des LED PinPoint comparées aux diodes laser

>> Découvrez les atouts de la technologie PinPoint

 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Gamme de produits   

 

W2 Slim 

  • Format subminiature au standard SICK complet
  • Boîtier robuste avec inserts métalliques pour la fixation
  • Versions en réflexion directe avec Elimination de l’Arrière Plan (EAP)  et faisceau fin et focalisé proche du laser
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

W4-3 

  • Le meilleur capteur photoélectrique de sa catégorie
  • Mise en œuvre simple et rapide grâce aux différentes options de réglage :
    - Fonction d'apprentissage facile
    - Potentiomètre 5 tours précis
    - Entrée d’apprentissage extérieure
  • Meilleure Elimination de l'arrière-plan de sa catégorie
  • Meilleure immunité aux lumières parasites
  • Faisceau Rouge le plus précis et le plus visible de sa catégorie grâce à la technologie PinPoint
  • IO link
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

W4S-3 

  • Le meilleur de sa catégorie qui intègre les toutes dernières technologies
  • Modèles focalisés avec Elimination de l’Arrière Plan avec une taille de faisceau proche du Laser 
  • Barrage sur réflecteur  autocollimaté et compensation automatique de l’encrassement  pour la détection d’objets transparents
  • Faisceau rouge fin, précis et parfaitement visible
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge, précis, haute visibilité
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

W12-3 

  • Boîtier métallique robuste avec trous de fixations et montage par queue d'aronde
  • Réglage par potentiomètre ou par apprentissage
    Pour tous types d’applications dans les  environnements industriels les plus exigeants : lumières parasites, objets à réflectivité extrême, anti-interférences mutuelles
  • Connecteur M12 rotatif
  • IO link
  • Existe Avec revêtement Teflon pour les ambiances agressives
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge, précis, haute visibilité
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

W11-2 

  • Gamme économique, boîtier plastique au format standard
  • Excellentes performances de détection
  • Options de montage multiples, y compris avec queues d'aronde
  • Connecteur M12 rotatif
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge, précis, haute visibilité pour une installation facile
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

W14-2  

  • Mise en service plus rapide grâce au faisceau rouge précis et parfaitement visible
  • Boîtier plastique solide
  • Détecteur en réflexion direct avec Elimination de l’Arrière Plan (EAP) précise
  • Barrage sur réflecteur très grande portée
  • Technologie PinPoint
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

W23-2 

  • Principe "plug & play", sans réglage pour les barrages sur réflecteur
  • Détecteur en réflexion direct avec Elimination de l’Arrière Plan (EAP) précise
  • Technologie PinPoint, faisceau Rouge, précis, haute visibilité pour une installation facile
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Show Title 

 

 

W27-3 

  • Appareil polyvalent robuste, application universelle pour les grandes portées
  • Grande fiabilité de fonctionnement malgré les lumières parasites et les réflexions optiques multiples
  • Extrêmement résistant aux vibrations et aux effets des chocs
  • Très grande portée en réflexion directe avec Elimination de l’Arrière Plan (EAP) et en barrage sur réflecteur
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge, précis, haute visibilité
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

 

 

MHTB15V 

  • Boîtier inox pour l'Agroalimentaire avec les même performances que la MHTB15
  • « Shorty » – le boîtier le plus court en acier inoxydable
  • Classe de protection très élevée pour les ambiances agressives et les nettoyages réguliers   (IP 68 / IP 69K)
  • Acier inoxydable haute qualité (316L/1.4404)
  • Résistance aux détergents industriels certifiée
  • Ecolab et Johnson Diversey
  • Design spécialement étudié  pour un nettoyage efficace

>>Plus d'informations sur les capteurs pour l'industrie Agroalimentaire

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Show Title 

 

 

MHTB15 

  • Grande portée jusqu’à 300mm avec élimination de l’arrière plan
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge fin et parfaitement visible
  • Boîtier M18 le plus court du marché, ultra compacte
  • Réglage précis par potentiomètre
  • Connectique standard M12 ou câble, 3 fils
  • Boîtier format axial, plastique ou Inox
  • Temps de réponse rapide de 0,7ms
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

 

 

W4S-3 INOX 

  • Les performances de la W4S-3, la meilleure de sa catégorie en boîtier INOX
  • Tout INOX, même le bouton d’apprentissage pour le réglage !
  • Le capteur photoélectrique pour objets transparents le plus performant sur le marché
  • Détecteur en réflexion directe grande portée avec
  • Elimination de l’arrière plan précise
  • Technologie PinPoint, faisceau rouge fin et précis avec une haute visibilité
  • Certifié IP 69K et Ecolab, et même au delà pour les ambiances les plus agressives et les nettoyages les plus durs

>>Plus d'informations sur les capteurs pour l'industrie Agroalimentaire

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Découvrez la Technologie PinPoint en vidéo
Button to start the search