|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
WLL170(T)-2
|
- Amplificateur pour fibres optiques simple d’utilisation et rapide à mettre en œuvre
- Versions à réglage manuel de la sensibilité pour toutes les applications standard
- Versions avec réglage par bouton d’apprentissage pour un ajustement simple et rapide
- Ultra rapide pour les applications à haute cadence
- Versions avec sortie analogique pour mesure et contrôles simples
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLL190T-2
|
- Amplificateur numérique pour fibres optiques avec afficheur 8 digits
- Mise en œuvre facile grâce à la visualisation du niveau de réception et du seuil réglé
- Grande précision de réglage et de détection
- Entrée d’apprentissage extérieure pour réglage à distance et changement des seuils
- Temps de réponse très rapide pour les applications à haute cadence
- Versions montage en série pour simplification de câblage, anti-interférence mutuelles et paramétrage simultané
- Système unique APC pour une détection stable sur le long terme
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
WLL12
|
Idéal pour une utilisation dans les environnements difficiles
Boîtier en métal robuste
Utilisation flexible pour chaque application
Compatible avec fibres optiques plastiques standard séries LL3 et spécifiques séries LM/LT
Différentes sources de lumière pour un large choix d’applications : lumière rouge, lumière infrarouge, lumière verte
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
WLL260
|
- Pour utilisation avec fibres optiques haute température
- Raccordement électrique par connecteur M12 ou par bornier
- Capot qui protège les réglages contre les manipulations
- Compatible avec tous les types d’alimentation électrique : 10 à 30 VCC ou 24 à 240 VCA
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
WLL180T
|
- Temps de réponse jusqu’à 16 µs,
- Portée jusqu’à 20 m (en principe émetteur/récepteur),
- Hystérésis ajustable,
- Anti interférences mutuelles jusqu’à 8 capteurs,
- Fonctions de temporisation du signal,
- Inversion de l’affichage : le choix de l’orientation de l’affichage offre une visibilité parfaite quelque soit l’installation de l’amplificateur WLL180T,
- Aussi performant en utilisation unitaire « stand alone » qu’en utilisation en série (Bus) jusqu’à 16 capteurs,
- Fonction anti-éblouissant pour une détection sûre des objets brillants.
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
Fibres optiques
|
- Large gamme de fibres optiques verre ou plastiques
- Versions émetteur-récepteur et détection directe
- Modèles haute-température et résistants aux produits chimiques
- Nombreuses variantes de têtes de fibres optiques (embouts lisses, filtés, renvoi à 90°, faisceau large, mini-rideau...)
- Fibres standards et haute-flexibilité
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|