|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
MZ2Q-T : Rainure en T, 2 sorties électroniques
|
- Capteur deux en un : deux sorties de commutation réglables dans un seul boîtier
- Temps de montage réduit
- Zone de détection 0 à 50 mm (course du vérin de 0 à 50mm)
- Une seule rainure requise
- Deux fois moins de câbles pour un gain de temps et d'argent
- Montage aisée insertion dans la rainure par le dessus
- Capteur complètement intégré dans la rainure en T pour une protection optimale
- Disponible en version IO-Link
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MZT8 : Rainure en T, sortie électronique
|
- Très grande précision grâce à la technologie SICK-ASIC (GMR)
- Dispersion très faible des points de commutation (+/– 5 %)
- Faible hystérésis (0.7mT +/– 0.1mT)
- Extrêmement robuste
- Manipulation simple
- Vis de fixation captive
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Classification du boîtier IP 67/68/69K
- Certification cULus
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
RZT6 : Rainure en T - Contact Reed
|
Ampoule Reed de très haute qualité
Extrêmement robuste
Manipulation simple
Vis de fixation captive
Insertion dans la rainure par le dessus
Classification du boîtier IP 67/68/69K
cULus
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|