|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
MPS : Rainure en T, sortie analogique
|
- Capteur à sortie analogique 4...20mA
- Plage de mesure sur des longueurs : 32 mm, 64mm, 96mm, 128mm
- Point zéro et fin d’échelle réglables
- Grande flexibilité de montage grâce au choix possible de l’orientation
- Installation et réglage facile grâce par apprentissage
- Manipulation facile, insertion dans la rainure par le dessus
- Boîtier extrêmement compact pour une intégration optimale
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
MZ2Q-T : Rainure en T, 2 sorties electroniques
|
- Capteur deux en un : deux sorties de commutation réglables dans un seul boîtier
- Temps de montage réduit
- Zone de détection 0 à 50 mm (course du vérin de 0 à 50mm)
- Une seule rainure requise
- Deux fois moins de câbles pour un gain de temps et d'argent
- Montage aisée insertion dans la rainure par le dessus
- Capteur complètement intégré dans la rainure en T pour une protection optimale
- Disponible en version IO-Link
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
MZT8 : Rainure en T, sortie électronique
|
- Très grande précision grâce à la technologie SICK-ASIC (GMR)
- Dispersion très faible des points de commutation (+/– 5 %)
- Faible hystérésis (0.7mT +/– 0.1mT)
- Extrêmement robuste
- Manipulation simple
- Vis de fixation captive
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Classification du boîtier IP 67/68/69K
- Certification cULus
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
RZT6 : Rainure en T - Contact Reed
|
- Ampoule Reed de très haute qualité
- Extrêmement robuste
- Manipulation simple
- Vis de fixation captive
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Classification du boîtier IP 67/68/69K
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
MZ2Q-C : Rainure en C, 2 sorties électroniques
|
- Zone de détection 0 à 50mm
- Un capteur, deux points de commutation
- Une seule rainure requise
- Deux fois moins d'effort requis (capteur, câble)
- Processus d'apprentissage facile
- Complètement intégré dans la rainure en C
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
MZN1 : Rainure en C, sortie électronique
|
- S'adapte à toutes les rainures en C des mini vérins communément utilisés, tels que FESTO et SMC
- Très grande précision grâce à la technologie SICK-ASIC (GMR)
- Dispersion très faible des points de commutation (+/– 5%);
- Faible hystérésis (0.7 mT +/– 0.1 mT)
- Extrêmement robuste
- Manipulation simple
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Indice de protection IP67 du boîtier
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
RZN1 : Rainure en C, contact reed
|
- S'adapte à toutes les rainures en C des mini vérins communément utilisés, tels que FESTO et SMC
- Ampoule Reed de très haute qualité
- Extrêmement robuste
- Manipulation simple
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Indice de protection IP67 du boîtier
- cULus
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
Vérin à tirant
|
- S'adapte aux vérins à tirant d'un diamètre maximum de 10mm
- Namur catégorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
Vérin profilé
|
- S'adapte aux vérins à profilés intégrés d'un diamètre de profil maximum de 18mm
- Namur catégorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
Vérin cylindrique
|
- S'adapte aux vérins cylindriques d'un diamètre maximum de 100mm avec adaptateur de montage
- Namur catégorie 2
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
Vérins rainurés à queue d'aronde
|
- Insertion par le dessus de la rainure
|
|
|
|
|

Portlet 12
Zone à atmosphère explosive
|
|
|
ATEX : MZT6 – pour vérins à rainure en T
|
- ATEX 3D/3G et ATEX 3G
- Point de commutation précis
- Faible hystérésis
- Sortie de commutation NF et NO
- cULus
- Indice de protection IP68 du boîtier
- Insertion dans la rainure par le dessus
- Le capteur s'adapte à toutes les rainures en T courantes
- Fixation par vis tête hexagonale et plate combinées
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
Namur
|
S'adapte aux vérins à profilé ou au x vérins à tirant d'un diamètre maximal de 18mm
S'adapte aux vérins cylindriques d’un diamètre maximum de 100mm avec adaptateur de montage
|
|
|
|
|

Portlet 14
Protégé contre la soudure
|
|
|
MZU2
|
- Adapté dans toutes les applications de soudage
CA, CC, moyenne fréquence (1 000 Hz)
- Boîtier en métal solide en zinc moulé sous pression
avec revêtement PTFE/Téflon en option
- Le capteur verrouille sa sortie pendant le processus de soudage. A la fin du processus de soudage, le capteur met à jour la sortie en conséquence.
- 2 LEDs d'état intégrées:
témoin d'état : jaune témoin de fonctionnement : vert
|
|
|
|
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|