|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
W2 Slim
|
- Boîtier subminiature au standard SICK
- Capteur photoélectrique en réflexion directe avec élimination de l’Arrière Plan (EAP)
- Boîtier robuste avec inserts métalliques pour la fixation
- Technologie PinPoint, faisceau rouge précis haute visibilité
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W2 Flat
|
- Le plus petit capteur photoélectrique du monde
- Electronique intégrée
- Détecte les objets transparents ou brillants
- Boîtier robuste avec trous de fixation renforcés par des inserts métalliques
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W4-3
|
- Le meilleur capteur photoélectrique de sa catégorie
- Mise en œuvre simple et rapide grâce aux différentes options de réglage grâce:
- fonction d'apprentissage facile - potentiomètre à 5 tours précis - Entrée d’apprentissage extérieure
- Meilleure Elimination de l'arrière-plan de sa catégorie
- Meilleure immunité aux lumières parasites
- Faisceau Rouge précis haute visibilité grâce à la technologie PinPoint
- IO link
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W4S-3
|
- Le meilleur de sa catégorie qui intègre les toutes dernières technologies
- Modèles focalisés avec Elimination de l’Arrière Plan avec une taille de faisceau proche du Laser
- Barrage sur réflecteur autocollimaté et compensation automatique de l’encrassement pour la détection d’objets transparents
- Faisceau rouge fin, précis et parfaitement visible grâce à la technologie PinPoint
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W4S-3 INOX
|
- Les performances de la W4S-3, la meilleure de sa catégorie en boîtier Inox
- Tout INOX, même le bouton d’apprentissage !
- Le capteur photoélectrique pour objets transparents le plus performant sur le marché
- Certifié IP 69K et Ecolab, et même au delà
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W8
|
- Capteur photoélectrique miniature haute qualité pour une large gamme d’application
- Capteur à réflexion directe avec Elimination de l'Arrière Plan, version standard ou Laser
- Barrage sur réflecteur autocollimaté (une seule lentille) pour les applications à courte distance
- Haute fréquence de commutation : Fréquence 2 kHz
- Boîtier miniature standard
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
W100
|
- Capteur photoélectrique miniature pour les applications standard
- Longues portées, grande réserve de fonctionnement
- Gamme complète, disponible également en version laser
- Boîtier miniature standard
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
W4-Teflon
|
- Boîtier robuste en avec enveloppe Teflon pour les environnements humides et agressifs
- Adapté à l'industrie agroalimentaire
- Réglage via une entré d’apprentissage extérieure
- Disponible en réflexion directe avec Elimination de l’Arrière Plan (EAP) et barrage émetteur/récepteur
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
G6
|
- Capteur photoélectrique miniature, format standard
- Technologie PinPoint, faisceau précis, haute visibilité
- Boîtier robuste avec avec inserts M3 en métal
- Large potentiomètre de réglage
- LEDs d'état visibles à 360°
|
|
|
|
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|