|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
W100 Laser
|
- L'un des plus petits capteurs laser du marché
- Alignement simple grâce au laser rouge de classe 1
- Haute fréquence de commutation de 2 kHz
- Versions sur réflecteur avec filtre de polarisation pour une détection fiable des objets brillants
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W8 Laser
|
- Capteurs en réflexion directe avec Elimination de l'Arrière Plan (EAP) dans un boîtier miniature
- Laser rouge classe 1
- Commutation claire/sombre par sélecteur rotatif
- Montage rapide grâce aux trous de fixation avec inserts métalliques M3 intégrés
- Haute fréquence de commutation de 2 kHz
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W190 Laser Standard
|
- Laser, lumière rouge visible, classe 2
- Capteur avec réglages par potentiomètres, simple à mettre en œuvre, facile à aligner et à ajuster
- Barrage sur réflecteur avec optique autocollimaté précise
- Commutation claire/sombre réglable par sélecteur rotatif
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W190 Laser High Grade
|
- Capteur photo-électrique laser avec afficheur numérique
- Réglage par menu déroulant simple et rapide
- Versions haute performances pour la détection d’objets transparents
- Barrage sur réflecteur avec optique autocollimatée précise
- Commutation claire/sombre réglable via le menu déroulant
- Fonctions de temporisation du signal réglables
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W9 Laser
|
- Technologie laser pour la performance et la fiabilité dans un boîtier compact
- Contrôle de température interne pour augmenter la durée de vie de la diode Laser et garantir des performances optimales et stables
- Petit format avec d'excellentes performances de détection
- Suppression de l'arrière-plan ajustable
- Certifications UL, CE, CDRH pour une utilisation partout dans le monde
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W12-2 Laser
|
- Le capteur photoélectrique laser dans un boîtier métal très haute précision
- L'original – essayé, testé et validé des milliers de fois dans des centaines d’applications différentes
- Barrage sur réflecteur avec distance focale réglable selon l’application
- Haute fréquence de commutation de 2,5 kHz
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
W27-2 Laser
|
- Capteur laser avec un faisceau de très haute qualité
- Elimination de l'Arrière Plan à des distances de détection allant jusqu'à 1 m
- Faisceau fin et parallèle sur toute la distance de travail
- Accessoires de protection de la vitre contre les projections de soudure et les étincelles
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
W130 Laser
|
- Capteur photoélectrique laser composé d’un amplificateur numérique et de différentes têtes laser
- Version barrage émetteur/récepteur avec Ligne laser parallèle de 30 mm de large
- Sortie analogique
- Deux sorties de commutation indépendantes programmables par apprentissage
- Solution idéale pourla régulation de bord et la détection d'objets avec tolérance de positionnement
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
V18 Laser
|
Capteur photoélectrique laser boîtier cylindrique M18 à longue portée
Laser classe I pour une sécurité utilisateur garantie
Versions droites ou coudées selon les besoins
Réglages pour entrée d’apprentissage extérieure
Commutation claire/sombre par raccordement
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|