|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
W27-3
|
- Capteur polyvalent robuste, application universelle et grandes portées
- Grande fiabilité de fonctionnement malgré les lumières parasites et les réflexions optiques multiples
- Extrêmement résistant aux vibrations et aux chocs
- Alimentation universelle (Versions CC ou CC/CA)
- Options : Temporisation réglable, IO link, réglage par apprentissage, entrée test, diverses possibilités de raccordement
- Version disponibles en technologie PinPoint
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
W23-2
|
- Concept économique pour les applications standards
- Principe "plug & play", sans réglage pour les barrages sur réflecteur
- Versions en réflexion directe énergétique et Elimination de l'arrière plan avec technologie PinPoint
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
W280
|
- Flexibilité de montage et de raccordement grâce au connecteur rotatif
- Grande réserve de fonctionnement
- Alimentation CC/CA respectant la norme EN 61000-6-3 (interférences pour les "zones résidentielles et commerciales")
- Accessoires inclus (réflecteur et équerre de fixation selon modèle utilisé)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
W24-2
|
- Boîtier en métal extrêmement robuste pour les conditions industrielles difficiles
- Alimentation universelle (appareils CC ou CC/CA)
- Versions avec chauffage de la vitre, sortie alarme d'encrassement, temporisation du signal réglable
- Grande portée et grande réserve de fonctionnement
- Systèmes de réglage protégés par un capot
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
W34
|
- Grande portée et grande réserve de fonctionnement
- Boîtier plastique très solide présentant une résistance excellente aux produits chimiques
- Haut degré d'insensibilité aux lumières parasites
- Alimentation universelle (appareils CC ou CC/CA)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
W45
|
- Boîtier métallique pour les conditions industrielles difficiles et l'utilisation en extérieur
- Extra longue portée et très grande réserve de fonctionnement sur les barrages sur réflecteur et les barrages émetteur/récepteur
- Versions spéciales pour la détection d’objets haute température (> 800 °C)
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
WL27-3 Capteur ligne reflex
|
- Faisceau large et parallèle de 50mm
- Technologie PinPoint, faisceau haute visibilité pour une installation facile
- Détection indépendante de la position de l’objet dans le faisceau
- Permet de réduire les coûts d'installation jusqu’à 50 %
- Aide à l’alignement pour une installation optimale
- Grande fiabilité fonctionnement grâce à la compensation automatique de l’encrassement
- Détecte tous les types d'objets : brillants, transparents,...
Pour en savoir plus sur le WL27-3, cliquez ici.
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|