Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Identification
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Identification

Lecteurs de codes à barres 1D  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

Série CLV6xx 

 

CLV62x 

  • CAN et Ethernet TCP/IP directement intégrés
  • Reconstitution de code SMART620
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Diverses fonctionnalités CAN-bus
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Haute fréquence de balayage jusqu'à 1 200 Hz
  • Petit boîtier

Vos avantages :

  • Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire - des coûts réduits pour la connexion
  • Ethernet
  • Taux de lecture élevé pour les codes-barres endommagés, sales et partiellement recouverts
  • Temps de programmation réduit pour le système de contrôle grâce à la possibilité de  lui transmettre les données dans le format désiré
  • Le scanner CLV62x peut être utilisé comme multiplexeur dans n'importe quel réseau de scanners
  • SICK supportant CAN - aucun multiplexeur externe supplémentaire n'est nécessaire
  • Lecture de code même sur des convoyeurs à vitesse élevée
  • Installation mécanique facile grâce à sa taille très compacte
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Show Title 

 

 

CLV63x 

  • Touches de fonction intégrées permettant,par exemple, de réaliser la configuration automatique ou encore d’évaluer la qualité de lecture
  • Bargraphe à LEDs intégré
    CAN et Ethernet TCP/IP directement intégrés
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Divers fonctionnalités CAN-bus
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Haute fréquence de balayage jusqu'à 1 200 Hz

Vos avantages :

  • La configuration automatique intelligente économise du temps lors de la mise en service
  • Apprentissage du code de comparaison possible directement à partir du lecteur
  • Mises à jour simple du firmware via la carte flash
  • MicroSD : pas de PC nécessaire
  • Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire - des coûts réduits pour la connexion
  • Ethernet
  • Taux de lecture encore amélioré sur des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à un algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation réduit pour le système de contrôle grâce à la possibilité de lui transmettre les données dans le format désiré
  • Lecture de code même sur des convoyeurs à vitesse élevées
  • Fiabilité de lecture améliorée grâce à une grande puissance de calcul performance et une fréquence de balayage élevée 
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

 

 

CLV64x 

  • Touches de fonction intégrées permettant ,par exemple, de réaliser la configuration automatique ou encore d’évaluer la qualité de lecture
  • Grandes profondeurs de champ adaptables grâce au réglage dynamique de la distance focale
  • CAN et Ethernet TCP/IP directement intégrés
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles
  • Diverses fonctionnalités CAN-bus
  • Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Bargraph à LEDs intégrés

Vos avantages :

  • La configuration automatique intelligente économise du temps lors de la mise en service
  • Apprentissage du code de comparaison possible directement à partir du lecteur
  • Mise à jour simple du firmware via la carte flash
  • MicroSD : pas de PC nécessaire
  • Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire - des coûts réduits pour la connexion
  • Ethernet
  • Taux de lecture encore amélioré sur des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à un algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation réduit pour le système de contrôle grâce à la possibilité de  lui transmettre les données dans le format désiré
  • Lecture de code même sur convoyeurs à vitesse élevée
  • Économique car un seul CLV64x est nécessaire pour toutes les positions focales
Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Show Title 

 

 

CLV65x 

  • Très grande profondeur de champ grâce à l'autofocus
  • Touches de fonction intégrées permettant, par exemple, de réaliser la configuration automatique ou encore d’évaluer la qualité de lecture
  • CAN et Ethernet TCP/IP directement intégrés
  • Reconstitution de codes SMART optimisée
  • Fonctions de tri et de filtrage de codes encore plus flexibles
  • Serveur Web intégré pour disposer des données de diagnostic
  • Configuration avec le logiciel SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux produits SICK
  • Visualisation grâce au Bargraph à LEDs intégrés

Vos avantages :

  • La configuration automatique intelligente économise du temps lors de la mise en service
  • Apprentissage du code de comparaison possible directement à partir du lecteur
  • Mises à jour simple du firmware la carte flash
  • MicroSD : pas de PC nécessaire
  • Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire - des coûts réduits pour la connexion
  • Ethernet
  • Taux de lecture encore amélioré sur des codes-barres endommagés, sales ou partiellement recouverts grâce à un algorithme SMART optimisé
  • Temps de programmation réduit pour le système de contrôle grâce à la possibilité de  lui transmettre les données dans le format désiré
  • Grâce au serveur Web intégré, un logiciel supplémentaire pour une simple surveillance ou des requêtes de diagnostics n'est pas nécessaire
  • Économique car l'autofocus signifie qu'aucune version spéciale de lecteur ou de barrière lumineuse  additionnelle n'est nécessaire pour le réglage de la distance focale.
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

SICK vous offre également des solutions de système individuelles 

 

 

Pour des systèmes adaptés à vos besoins, SICK vous propose d'autres solutions en cliquant ici

Portail produits et solutions

Button to start the search