Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Gamme de produits SICK > Capteurs hautes performances
Print
Accueil>Produits>Gamme de produits SICK>Capteurs hautes performances

Capteurs de distance et télémètres laser longue portée   

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

 

 

DME3000 

Détermination précise et sans contact de la distance

  • Mesure directe sur objet jusqu'à 10 m
  • Mesure sur réflecteur jusqu'à 500 m
  • Haute précision et grande reproductibilité de la mesure grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Ajustement simple avec la lumière rouge visible
  • Paramétrage facile grâce à l’afficheur intégré
  • 2 sorties de commutation
  • Sortie de signalisation de pré-défaillance et contrôle de plausibilité
  • Interfaces SSI, RS-422 ou Profibus
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

 

 

DME4000 

Mesure sur réflecteur moyenne distance, rapide et précise

  • Plage de mesure 0,15 à 50 m/0,15 à 130 m/0,15 à 220 m
  • Temps de réponse rapide pour les applications de positionnement à haute vitesse
  • Grande précision et haute reproductibilité de la mesure
  • Mise en œuvre et utilisation facile : affichage LCD rétro éclairé avec informations de diagnostic
  • Accessoires de montage pour faciliter l’alignement à grande distance et faisceau Laser parfaitement visible
  • Grand nombre d'interfaces : SSI, RS-422, Profibus, Hiperface, CanOpen, DeviceNet
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

DME5000 

Mesure sur réflecteur hautes performances pour un positionnement rapide

  • Plage de mesure 0,15 à 70 m/0,15 à 150 m/0,15 à 300 m
  • Temps de réponse rapide pour les applications de positionnement à très haute vitesse
  • Performances optimales avec une très grande précision et une très haute reproductibilité de la mesure
  • Mise en œuvre et utilisation facile : affichage LCD rétro éclairé avec informations de diagnostic
  • Accessoires de montage pour faciliter l’alignement à grande distance et faisceau Laser parfaitement visible
  • Grand nombre d'interfaces : SSI, RS-422, Profibus, Hiperface, CanOpen, DeviceNet, Devicenet
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

DT500 

Capteur de mesure Laser jusqu’à 30 m sur du noir !

  • Plage de mesures max 0,2 à 70 m
  • Diverses interfaces : sortie analogique, RS-422 ou CAN
  • Très haute précision grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Alignement facile avec la lumière laser rouge parfaitement visible
  • Boîtier en métal avec option de chauffage pour les environnements froids (jusqu’à -40°C)
  • Boîtier de protection contre les intempéries (en option)
  • Accessoires de montage pour faciliter l’alignement à grande distance
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

DS500 

Capteur Laser pour les applications de détection jusqu'à 30 m sur du noir !

  • Plage de travail max 0,2 à 70 m
  • 2 sorties de commutation
  • Très haute précision de détection grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Installation simple et précise avec la lumière laser rouge parfaitement visible
  • Boîtier en métal avec option de chauffage pour les environnements froids (jusqu’à -40°C)
  • Boîtier de protection contre les intempéries en option
  • Accessoires de montage pour faciliter l’alignement à grande distance
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

 

 

DMT10-2 

Pour les mesures très longues distances sur objet et surfaces naturelles

Distance de mesure jusqu'à 155 m
Grande précision grâce au principe de mesure par  temps de vol
Aide à l’installation grâce au Laser d’alignement additionnel
Paramétrage par software simple et convivial
2 sorties de commutation réglables
Interface série RS-422 ou RS-232 et sortie analogique
Profibus

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Show Title 

 

 

DML40-2 

Pour les mesures sur réflecteur extra longue distance et les applications nécessitant une grande réserve de fonctionnement

  • Distance de mesure jusqu'à 1 100 m
  • Grande précision grâce au principe de mesure par temps de vol
  • Aide à l’installation grâce au Laser d’alignement additionnel
  • Paramétrage par logiciel simple et convivial
  • 2 sorties de commutation réglables
  • Interface série RS-422 ou RS-232 et sortie analogique
  • Profibus
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search