|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Ranger Couleur E complète l’offre standard des Ranger permettant de faire l’acquisition d’images couleur. La balance des blancs et la correction spatiale intégrées au capteur permet de fournir des images couleur de grande qualité. C’est le choix idéal pour les applications où la forme 3D et la couleur sont indispensables.
Combinaison d’une caméra 3D haute vitesse et caméra linéaire couleur :
- Acquisition de données 3D et couleur simultanément à plus de 11kHz
- Capteur haute résolution : Jusqu’à 3072 pixels pour la couleur et 1536 pixels pour la 3D
- Multilinéaires: RVB + Monochrome
- Haute-qualité couleur : Lignes capteur séparées pour Rouge, Vert, Bleu,
- Fonctionnalités pour l’optimisation du rendu des couleurs (Réglage de la balance des blancs, Correction spatiale)
- Technologie MultiScan : 3D, Couleur, Contraste et scatter en même temps
- Outil de calibration 3D
- Intégration simple et possibilité de télémaintenance avec l’Ethernet Gigabit
> Voir la gamme de systèmes de vision 3D
Bénéfices
- L'utilisation de la 3D et de l'image couleur dans l'inspection permettra d’obtenir des résultats plus fiables et améliorera la qualité et le temps de fonctionnement de votre système
- RangerCouleur avec technologie MultiScan remplace l’utilisation de plusieurs caméras, d’où une réduction des coûts et de la complexité
- Obtenir toutes les mesures nécessaires avec une seule caméra permet également de réduire la taille du système global, d’où une intégration plus aisée
- La mesure 3D indépendante du contraste et la couleur de grande qualité vous donnent des mesures fiables pour assurer la qualité des produits
- La flexibilité dans le choix du champ de vision en association avec un outil de calibration 3D vous donne des dimensions en millimètres partout où vous en avez besoin
Domaines d'application
- Bois : Inspection de planches de bois - Classification des défauts par la couleur et la forme
- Electronique : Vérification et assurance qualité assemblage - Identification des composants par couleur et vérification position de montage
- Vérification de cuisson, contenu et forme pour cookies & pâtisseries - Rejet des pâtisseries dû à un défaut de cuisson et/ou de forme
- Vérification de cuisson, contenu et forme pour briques et tuiles - Rejet de briques et tuiles dû à un défaut de cuisson et/ou de forme
- Agroalimentaire : Dimensions, forme et couleur dans le process agro-alimentaire - Classification et contrôle qualité des fruits et légumes
-Optimisation découpe de poissons et viandes - Découpe de viande par volume et optimisation de la qualité
- Solaire : Forme et couleur wafer solaire - Tri et classification basés sur la planéité (3D), épaisseur et apparence
- Pharma et cosmétiques : Inspection pilules pharmaceutiques et nutritives - Détecter les décolorations et défauts de forme des capsules, gélules, …
-Niveau de remplissage et vérification couleur (Cosmétique)
|
|