Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Détecteurs de repères et Capteurs fourche
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Détecteurs de repères et Capteurs fourche
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Capteur fourche WFS 

Compacte et flexible – Une combinaison idéale pour les applications d'étiquetage 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Les capteurs fourche miniatures de la série WFS ont été spécialement développés pour répondre aux exigences des process d’étiquetage. Le design permet au capteur d’être directement monté sur le bord du distributeur. Les difficultés de détection liées à l’espacement des étiquettes sont éliminées.  Le seuil de commutation du capteur peut être appris automatiquement alors que le process d’étiquetage est en marche. Le process est amélioré et le capteur peut être ajusté à différents étiquetages avec efficacité et rapidité. Le temps de réponse rapide garantie une répétabilité exceptionnelle.

  • Boîtier ultra-compact
  • Une simplicité de mise en œuvre grâce à l’apprentissage dynamique (bouton teach-in) ou externe (ajustement manuel précis avec  boutons +/-)
  • Fonction de commutation clair/sombre
  • Temps de réponse rapide de 50 µs
  • PNP ou NPN
  • Boîtier plastique IP 65
  • Sortie de commutation active au cours de l’apprentissage dynamique (bouton teach-in)

Bénéfices 

 
  • Design miniature assurant un montage rapide et facile, même proche du distributeur pour un gain d’espace
  • Mise en service rapide
  • Teach-in externe qui permet un ajustement automatique du seuil de commutation (via l’API) pour une détection fiable au cours du process
  • Temps de réponse court et rapide permettant une détection précise - même à des vitesses de bande élevées

Domaines d'application 

 
  • Industrie de l'emballage : détection d’étiquettes non-transparentes sur différents supports
  • Détection double-feuille
Button to start the search