Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Barrières et scrutateurs de sécurité

Portail produits et solutions

Fiche Technique V200/V300 WS extended

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

V300 WS extended système de caméra de sécurité – Version portée augmentée 

Innovation et flexibilité  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

V300 WS 

Une nouvelle génération de protection de poste de travail et de zone dangereuse

  • Nouveau capteur reposant sur une technologie de caméra innovante
  • Conçu pour la surveillance de points dangereux dans les zones typiquement rectangulaires
  • Un montage aisé et sans risque dans un coin de la zone de protection
  • Concept « taille unique » = fin de la multiplicité des variantes
  • Alignement automatique
  • Synchronisation de 2 systèmes
  • Mise en service intuitive à l’aide d’un unique bouton d’auto-apprentissage

>>En savoir plus sur la gamme de caméras de sécurité SICK

Bénéfices 

V300 WS 
  • Disponibilité optimale en quelques minutes
  • Aucune connaissance spécifique ni de logiciel de configuration requis
  • Alignement simple sur bande de réflecteur

Et bien d’autres encore :

  • Utilisation flexible
  • Grande variété de zones de protections jusqu’à une surface maximale de 1,5 m x 1,5 m
  • Maintenance réduite

Champs d'application 

V300 WS 
  • Industrie électronique : postes d'assemblage, microsoudeuses, machine de transfert, cellules de montage...
  • Robotique : machines « pick&place », postes d'insertion…
  • Industrie de l'emballage : releveurs, encartonneuses, étiqueteuses…
  • Industrie pharmaceutique : Montage de dispositifs médicaux
  • Industrie automobile : machines d’assemblage, d’usinage, de soudure…
Button to start the search