Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Barrières et scrutateurs de sécurité

Portail produits et solutions

Information produit miniTwin

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

miniTwin Type 2  

Barrage immatériel de sécurité 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

miniTwin Type 2 
  • Miniaturisation : 2 boîtiers identiques ultra-compacts (15x32 mm)
  • Standardisation : appareil universel (emetteur=récepteur) pour réduire vos stocks de maintenance
  • Flexibilité d’intégration totale : plus aucune zone morte, hauteur physique = hauteur du champ de protection, utilisable seul ou en cascade
  • Taille de boîtier : 120mm à 1200 mm ; par pas de 60 mm
  • Largeur de champs de protection : min. 0 ... 6 m, typique. 0 ... 8 m
  • Température ambiante de fonctionnement : –20 °C ... +55 °C
  • Type 2 selon  CEI 61496
  • Niveau de performance : PL (d)  EN ISO 13849

>>En savoir plus sur les barrages immatériels de sécurité

 

Bénéfices 

miniTwin Type 2 
  • Grâce à cette standardisation, le nombre de composants est réduit, pour simplifier les commandes d’achat et réaliser des économies en logistique, manutention et service après-vente.
  • Design élégant : un barrage immatériel de conception industrielle moderne vous offrant une valeur ajoutée de par sa compacité et sa fonction tout en un (émetteur/récepteur)
  • Grâce à une intégration optimale dans la machine, les distances de sécurité sont réduites et la taille des zones de production minimisée

Champs d'application 

miniTwin Type 2 
  • Industrie électronique : Semi-conducteur et carte PCB
  • Robotique : fournisseurs pour les industries Automobile et
    Aéronautique
  • Machine d'emballage/production Agroalimentaire : machine de thermoformage, coupeurs de pain
Button to start the search