Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Barrières et scrutateurs de sécurité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Barrières et scrutateurs de sécurité

Portail produits et solutions

Animation miniTwin

Information produit miniTwin

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Barrage immatériel de sécurité miniTwin Type 4  

Un concentré d'innovation 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

En bref 

miniTwin type 4 

Le barrage de sécurité le plus compact au monde !
Pour la première fois, les composants émetteur et récepteur ont été intégrés dans un même boîtier extrêmement compact. La miniaturisation du miniTwin garantit une intégration parfaite, une mise en œuvre simplifiée pour s’adapter à toutes vos applications, notamment de protection de postes de travail.

>>En savoir plus sur les barrages immatériels de sécurité

Caractéristiques 

miniTwin type 4 

Une miniaturisation exceptionnelle pour un véritable gain d’espace
-Boîtier ultra-compact (15 x 24 mm)
-Plus aucune zone morte, hauteur physique = hauteur du champ de protection
-Flexibilité d’intégration totale
-Installations plus ergonomiques

Une solution standardisée pour une réduction des coûts
-Emetteur et récepteur dans un même boîtier
-Le miniTwin peut s’utiliser seul ou en cascade (maître/esclave)
-Raccordement par connecteur M12 5 pôles avec un ensemble complet de fonctionnalités

Mise en service rapide
-Installation facile grâce à une gamme de fixations spécifiques dédiées à chaque application
-Indicateurs lumineux pour mise en service aisée
-LEDs d'alignement
-Raccordement simple et rapide
-Configuration intelligente sans logiciel

 

 

 

 

Button to start the search