|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
De nouvelles fonctionnalités :
- Fonction “surveillance de sortie de matière ou palette”, seuls 2 capteurs d’inhibition à l’intérieur de la zone dangereuse sont nécessaires.
- Amélioration des diagnostics ; enregistreur de données en continu ; historique des événements de défaut.
- Systèmes à 2, 3 ou 4 faisceaux lumineux.
- Systèmes à 2 ou 4 faisceaux actifs/passifs (A/P).
- Systèmes en résolution de 14 ou 30mm (M4000 Advanced Curtain).
- M4000 Advanced en combinaison avec son module d’inhibition local UE403.
- Dispositif de surveillance externe (EDM), redémarrage (RES), sortie d'état (ADO), interface SDL pour connexion sécurisée vers systèmes de commande SICK (par exemple Flexisoft).
- Intégré en option : laser d’aide à l'alignement et LED de signalisation de l’état de la barrière (Champ libre, occupé, inhibition).
Bénéfices
- Pour les postes de sortie de matière ou palette, seuls les capteurs d’inhibition à l’intérieur de la zone dangereuse sont nécessaires pour plus de fiabilité,
- Réduction de l’espace occupé à l’extérieur de la zone dangereuse,
- Réduction des temps d’indisponibilité et d’arrêt de la machine grâce aux capacités de diagnostic améliorées permettant un dépannage rapide,
- Echange rapide d’une barrière M4000 défectueuse grâce au stockage de la configuration dans le module UE403,
- Economie de câblage, de temps de mise en service et de maintenance, grâce à la gestion locale de l’inhibition avec le module UE403,
- Augmentation de la sécurité grâce à l’ajustement du temps d’inhibition au juste nécessaire,
- Réduction des distances de sécurité avec la barrière M4000 Advanced curtain en résolution 14mm ou 30mm,
- Le module UE 403 offre des fonctions d’inhibition avancées, avec 2 ou 4 capteurs, assurant un fonctionnement plus fiable dans toutes les situations,
- Réduction des temps d’arrêt de production grâce au LED visibles à 360°,
- Interface utilisateur et affichage d’état intuitifs.
Domaines d'application
Applications en entrée / sortie de zone de transport de matériel en continu :
- Palettiseurs
- Dépalettiseurs
- Banderoleuses, housseuses
- Cellules robotisées
|
|