|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- Configuration sans PC en utilisant simplement le bouton “Touch and Teach” en face avant pour l’apprentissage automatique d’un champ triple
- Système de mesure laser petit, léger et économique
- Champs d’évaluation utilisant des algorithmes intelligents
- Interface de paramétrage accessible une fois le système monté
- La solution de mesure laser la plus petite du marché
- Design industriel
- Faible consommation d’énergie (< 4 W)
Bénéfices
- Le scanner laser au prix d’acquisition le plus bas du marché
- Montage discret grâce à des dimensions très petites
- Des coûts de mise en place ou de remplacement réduits grâce au connecteur SUB-D
- Utilisable dans les véhicules alimentés par batterie grâce à sa faible consommation
- Champs préconfigurés et intuitifs permettant des temps de mise en oeuvre réduits
- Capteur économique intégrant plusieurs champs nécessaires aux applications anti-collision
Domaines d'application
- Applications d’anti-collision pour les véhicules mobiles type AGV
- Détection de présence dans les entrepôts automatisés
- Applications d’anti-collision pour ponts roulants
|
|