|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
LD-MRS
- Un capteur compact, léger et robuste pour vos tâches d’anticollision, y compris dans des conditions difficiles (pluie, neige, poussières, obscurité)
- Température d’utilisation : -40°...+70°C
- Montage aisé
- Technologie à balayage sur plusieurs plans permettant de compenser les mouvements des véhicules et de toujours suivre le profil de la route – une détection fiable des objets est ainsi toujours garantie.
- La technologie à plusieurs échos permet une détection précise des objets mesurés, même lorsque les conditions de l’environnement sont dégradées.
- Boîtier robuste IP 69 k
- Large champ de balayage dans un boîtier extrêmement compact
Champs d'application
LD-MRS
- Véhicules automatisés pour l’agriculture
- Applications dans les mines
- Applications d’anticollision dans des conditions difficiles
- Guidage de bateaux dans les écluses
|
|