|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
WL27-3
- Barrière reflex
- Faisceau parallèle de 50mm sur toute la plage de détection
- Grande portée jusqu’à 4,5m
- Réglage simple et rapide par apprentissage
- Technologie PinPoint, faisceau rouge précis et parfaitement visible
- Détection d’objets > 12mm quelque soit leur position dans le faisceau
- Fonctionne sur tous types d’objets : Opaques, brillants, transparents
Bénéfices
WL27-3
- Facile à mettre en œuvre grâce au faisceau rouge visible et au système d’aide à l’alignement
- Jusqu’à 50% de réduction des coûts par rapport à l’utilisation de 2 ou 3 capteurs
- Grande fiabilité de détection dans le temps grâce à la compensation automatique de l’encrassement
- Insensible aux objets brillants et aux lumières parasites
- Détection sûre d’objets irréguliers ou mal positionnés
Domaines d'applications
WL27-3
- Détection de bords d’objets à position variable (planches courbées, sacs souples, verre à forme variable)
- Détection d’objets de différents formats (palettes de différentes hauteurs)
- Détection de verre
- Contrôle de dépassement de hauteur de charge sur un chariot élévateur
- Contrôle de casse dans les process de fabrication de câbles ou de tubes plastiques ou métalliques
- Picking : Contrôle de préhension de pièces dans différents emplacements sur lignes d’assemblage
|
|