|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
MHTB15 & MHTB15V
- Grande portée jusqu’à 300mm avec élimination de l’arrière plan
- Technologie PinPoint, faisceau rouge fin et parfaitement visible
- Boîtier M18 le plus court du marché, ultra compacte
- Réglage précis par potentiomètre
- Connectique standard M12 ou câble, 3 fils
- Boîtier format axial, plastique ou Inox
- Temps de réponse rapide de 0,7ms
MHTB15V, Boîtier Inox, IP69K pour l’agroalimentaire, avec les mêmes performances :
- « Shorty » – le boîtier le plus court en acier inoxydable
- Classe de protection très élevée (IP 68 / IP 69K)
- Acier inoxydable haute qualité (316L/1.4404)
- Résistance aux détergents industriels certifiée Ecolab et Johnson Diversey
- Design spécialement étudié pour un nettoyage efficace
Plus d´information sur la gamme de capteurs pour l´Industrie Agroalimentaire
Bénéfices
Les avantages du MHTB15 pour vos applications :
- Insensible à la couleur des objets et aux arrières plans même brillants
- Grande précision de détection grâce au faisceau fin
- Mise en œuvre et réglage facile et rapide avec un faisceau parfaitement visible et l’ajustement de la distance de détection par potentiomètre
- S’adapte aux espaces exigus avec son boîtier extrêmement compact
- Hautes performances d’élimination de l’arrière plan pour les applications les plus exigeantes
- Fonction anti-interférences mutuelles pour une fiabilité de fonctionnement maximale
Domaines d'applications
MHTB15 & MHTB15V
- Emballage
- Manutention et robotique
- Positionnement de l'appareil
- Industrie électronique
- Industrie logistique
- Agroalimentaire et produits à forte valeur ajoutée
|
|