Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs optiques et détecteurs de proximité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs optiques et détecteurs de proximité

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Communication IO-Link par SICK 

Passez au niveau supérieur !  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

IO-Link : la communication entre systèmes de commande et composants 
  • Protocole de communication bi directionnelle pour les capteurs et actionneurs
  • Liaison point à point
  • Distance entre capteur et interface jusqu’à 20m
  • Technologie classique 3 fils
  • Utilisation de câble standard
  • Comportement classique ou communicant des capteurs
  • Raccordement possible de capteurs standard sur les interfaces IO-Link
  • S’interface sur tous les types de bus de terrain du marché
  • Compatible avec les installations existantes
  • Centralisation et suivi complet des informations d’une installation à travers les différentes couches réseau avec le logiciel FDT

Bénéfices 

IO-Link : la communication entre systèmes de commande et composants 
  • Gain de temps lors des changements de production pour les machines multi formats avec réglage automatique des capteurs
  • Réduction des coûts de maintenance : Accès à distance, alarme préventive, identification immédiate des défauts, réglage automatique lors d’un échange capteur
  • Optimisation du réglage – amélioration de la fiabilité des process
  • Flexibilité accrue - paramètres additionnels accessibles à une cellule classique
  • Réglage à distance pour les applications ou les capteurs sont difficiles d’accès
  • Aucune modification de l’architecture des machines – S’interface sur tous les types de bus existants
  • Large choix de capteurs IO-Link
  • Documentation complète des machines avec numéro d’identification unique pour chaque capteur IO-Link

Domaines d'applications 

 
  • L’industrie de l’emballage
  • Manutention
  • Le stockage et le convoyage
  • Industrie électronique
  • Industrie du bois
  • Industrie pharmaceutique
Button to start the search