|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Les nouveaux capteurs inductifs analogiques de SICK se caractérisent par une grande qualité de mesure associée à des portées augmentées.
- Sortie analogique en tension (0...10V) ou courant (4...20mA)
- Sortie proportionnelle à la distance de l’objet
- Disponibles en format standard M8 à M30
- Portée triple
- Sans aucun réglage
- Mesure à partir de 0mm (pas de zone morte)
- Excellente précision de mesure
- Boîtier métallique court
- Montage noyé ou non noyé
Bénéfices
- Excellentes caractéristiques de mesure pour les applications les plus difficiles
- Facile à installer car sans aucun paramétrage
- Distance de mesure jusqu’à 40mm pour un large champ d’applications
- S’adapte à toutes les situations avec son boîtier court
- Corps métal pour une grande robustesse et une extrême fiabilité
- Mesure sans contact totalement indépendante de la brillance du métal
Domaines d'application
- Contrôle de tension de bande
- Mesure de mouvements linéaires
- Mesure mouvements angulaires
- Contrôle d’excentricité de cylindre
- Contrôle d’espace inter rouleau pendant laminage
- Différenciation de type de métal
- Contrôle double épaisseur de tôle
- Contrôle dimensionnel sur pièce métallique
|
|