Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs optiques et détecteurs de proximité
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs optiques et détecteurs de proximité

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Détecteur photoélectrique miniature W15 

Un design innovant pour un maximum de flexibilité  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

W15  
  • Gamme complète : Détecteur avec élimination de l’arrière plan, détecteur énergétique, barrière reflex, barrière émetteur-récepteur
  • Technologie PinPoint : Faisceau rouge, fin, haute visibilité
  • Connectique standard M12 ou câble 2m
  • Boîtier plastique avec de nombreuses possibilités de montage
  • Face arrière transparente pour une visibilité parfaite des LEDs d’état
  • Réglage précis par potentiomètre 5 tours
  • Modèles avec temporisation réglable de 0 à 2s
  • Large choix de type de commutation (PNP+NPN, Q et Q/)

Bénéfices 

W15 : Une famille de produit complète  
  • Excellente suppression de l’arrière plan pour une détection fiable des objets indépendamment de leur couleur et de leur nature
  • Nouveau concept de boîtier permettant une fixation comme un capteur rectangulaire (par trous de fixations) ou comme un capteur cylindrique classique M18
  • Confort d’utilisation avec une visibilité optimale des LEDs d’état dans toutes les situations
  • Rapide à mettre en œuvre et facile à régler
  • Boîtier compact pour une intégration aisée dans toutes les situations
  • Universelle avec les versions à sorties PNP et NPN

Domaines d'applications 

W15 
  • Industrie logistique
  • Le stockage et le convoyage
  • La manutention
  • L’industrie de l’emballage
  • Industrie électronique
Button to start the search