|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Un capteur dedié à tous les process nécessitant une certification hygiène
- Design robuste et hygiénique, technologie de mesure de pression précise
- Montage affleurant, membrane en acier inoxydable hermétiquement scellée pour plus de solidité Ra < 0.4µm
- Interface avec le media : acier inoxydable 1.4435, hébergeant acier inoxydable 1.4571 CIP / résistance SIP
- Grande variété de connexions pour des montages conformes aux règles d'hygiène
- Boîtier acier inoxydable avec protection IP 68
- Champs du boîtier IP 67 disponible en option
Bénéfices
Transmetteur de pression PHT
- Processus hygiénique sécurisé à travers la certification EHEDG
- Haute fiabilité grâce à l'aspect robuste, utilisé sur des matériels de grande qualité
- Utilisation permanente du système en raison de CIP/SIP-ABILITY
- Processus de nettoyage facilité grâce au design du transmetteur
- Configuration flexible pour un usage optimal
Champs d'application
Transmetteur de pression PHT
- Mesure de pression intégrée dans le traitement et le raffinage pour l'industrie Agroalimentaire
- Mesure de pression dans l'industrie Pharmaceutique et Cosmétique
- Technologie de processus sanitaires
- Mesure de niveau liquide hydrostatique dans les processus et navires de stockage
- Adapté à de nombreux milieux corrosifs
- Mesure de pression dans un environnement à forte chaleur : température du processus jusqu'à 150°C
|
|