Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Instrumentation Industrielle

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

De bonnes vibrations  

Nouveaux capteurs de mesure de niveau à lames vibrantes 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

LFV300 

Résistant et fiable : capteur de mesure de niveau pour liquides LFV300 

Caractéristiques produit

  • Technologie universelle conçue pour la détection de niveau de liquides de toutes natures
  • Mise en route sans remplissage de la cuve
  • Température ambiante jusqu'à 250°C
  • Parfaitement fiable même en présence de dépôts
  • Disponible en version pour applications hygiéniques (EHEDG, 3A, FDA)
  • Certification ATEX (1G/2G), WHG
  • Possibilité de rallonge rigide jusqu'à 6 mètres


Applications

  • Capteur de mesure de niveau pour liquides de toutes natures
  • Cuves, réservoirs
  • Sécurité anti-débordement WHG 
  • Protection contre la marche à vide de pompes
  • Convient aux zones potentiellement explosives (Gas-EX)  

Avantages

  • Sans maintenance
  • Sans étalonnage
  • Installation facile
  • Universalité du système pour de multiples applications

LBV300 

Flexible et robuste : capteur de mesure de niveau pour solides LBV300 

Caractéristiques produit

  • Conception robuste
  • Flexibilité d’intégration totale
  • Principe de mesure de solides en vrac indépendant de la forme des silos, de la conception de la cuve ou de la nature même des solides
  • Parfaitement fiable même en présence de dépôts
  • Mise en route sans remplissage de la cuve
  • Température ambiante jusqu'à 250°C
  • Possibilité de rallonge rigide jusqu'à 6 m et extension par câble jusqu'à 80 m   

Applications

  • Capteur de mesure de niveau pour solides en vrac
  • Niveau plein/vide, contrôle de niveau
  • Certificats pour l'utilisation en zones à poussières ou gaz inflammables ou explosifs (Dust-EX)  

Avantages

  • Sans maintenance
  • Sans étalonnage
  • Frais d'installation réduits
  • Universalité du système pour de multiples applications

 

 

 
Button to start the search