Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Instrumentation Industrielle
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Mesure hydrostatique LFH 

Mesure de niveau de remplissage dans les liquides 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Caractéristiques 

Mesure hydrostatique LFH 

La sonde de niveau LFH se distingue par sa qualité et sa précision de mesure, ce qui en fait l'outil idéal pour une large palette d'applications.

  • Utilisation pour la mesure hydrostatique de niveau de remplissage des liquides
  • Indique la pression hydrostatique actuelle et envoi du signal de sortie électrique analogique, proportionnel à la profondeur
  • Diverses longueurs de raccordement : de 1.5 m à 100 m
  • Idéal pour des applications en installations de traitement de l'eau, eaux usées, grands réservoirs de liquides
  • Disponible en 2 classes de précision : de ± 0,5 % et ± 0,25 % maximum
  • Câble de raccordement avec gaine en PUR et dispose d'un tube de ventilation pour la compensation
    de pression par rapport à l'atmosphère
  • Indice de protection IP68

Bénéfices 

Mesure hydrostatique LFH 
  • Utilisation universelle
  • Haute fiabilité
  • Conception robuste et matériaux de qualité
  • Grande résistance à la traction du câble de raccordement ( max 1000 N)
  • Solutions optimisées grâce aux nombreuses options
  • Aucune perforation de la paroi du récipient
  • Pour le nettoyage, la sonde peut être extraite du liquide très
    simplement

 

 
Button to start the search