|
|
|
|
|

Page Header
|
TBT
La mesure de température fiable
En bref :
-
Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751,
-
Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C,
-
Parties en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571,
-
Diverses adaptations mécaniques et longueurs d’insertion, (raccord coulissant en option),
-
Pt100 (4 fils) ou 4 … 20 mA (2 fils),
-
Presse-étoupe M16x1,5.
Bénéfices client :
- Fonctionnement fiable grâce à une construction robuste et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure,
- Grande stabilité à long terme, précision et linéarité excellentes,
- Installation rapide et sûre,
- Intégration de système simple, également dans des espaces particulièrement étroits,
- Solutions optimales pour des besoins spécifiques grâce à ses différentes variantes de configuration.
Domaines d'application :
- Mesure de la température des liquides et des gaz dans les applications industrielles,
- Surveillance des conditions d'exploitation (par exemple, la température du liquide de refroidissement ou de fluides hydrauliques),
- Construction de réservoirs,
- Gestion des usines,
- Systèmes de chauffage.
TCT
Compact, robuste et précis
En bref :
- Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751,
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C,
- Parties en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571,
- Diverses adaptations mécaniques et longueurs d’insertion, également avec doigt de gant ou raccord coulissant,
- Pt100 (4 fils) ou 4 … 20 mA (2 fils),
- Connecteur mâle rond M12x1 (IP 67) ou connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 A (IP 65).
Bénéfices client :
- Fonctionnement fiable grâce à une construction robuste et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure,
- Grande stabilité à long terme, précision et linéarité excellentes,
- Installation rapide et sûre,
- Intégration de système simple grâce à sa forme compacte et à ses signaux de sortie industriels,
- Solutions optimales pour des besoins spécifiques grâce à ses différentes variantes de configuration.
Domaines d'application :
- Mesure de la température des liquides et des gaz dans les applications industrielles,
- Surveillance de la température du liquide de refroidissement,
- Surveillance de la température d'huile hydraulique,
- Construction de réservoirs,
- Gestion des usines,
- Systèmes de chauffage.
TSP
Mesure de température efficace et Plug&Play
En bref :
- Résistance de platine (Pt100 ou Pt1000, 2 fils), classe de précision B selon CEI 60751,
- Plage de mesure –30 °... +130 °C,
- Divers filetages de raccordement et longueurs d’insertion,
- Parties en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4305,
- Connecteur mâle rond M12x1 (IP 67).
Bénéfices client :
- Fonctionnement fiable grâce à une construction robuste et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure,
- Grande stabilité à long terme,
- Installation simple et rapide,
- Intégration de système simple grâce à sa forme très compacte.
Domaines d'application :
- Mesure de la température des liquides et des gaz dans les applications industrielles,
- Surveillance des conditions d'exploitation (par exemple, la température du liquide de refroidissement ou de fluides hydrauliques),
- Construction de réservoirs,
- Gestion des usines,
- Systèmes de chauffage.
|
|