|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- LFP (Level control device for Fluids, Platform for TDR technology)
- Mesure de niveau pour les applications hygiéniques ou haute température
- Sonde pouvant atteindre 2000 mm (peut être raccourcie manuellement)
- Surface polie : Ra < 0.8 µm
- Température max d'utilisation : 150 °C
- Pression max admissible du process : 16 bar
- Résistant CIP/SIP
- Indice de protection IP67 et IP69K
- Raccords process hygiéniques interchangeables
- 3 en 1 : afficheur, sortie analogique, sortie TOR
- Sortie analogique 4… 20 mA/0… 10 V, permutable, 2 sorties TOR
- Communication IO-Link
- Conformité FDA, Certification EHEDG
Bénéfices
- Une conception robuste pour une plus grande durée de vie.
- Flexibilité accrue grâce à la sonde ajustable et au concept de raccords process interchangeables.
- Coûts réduits grâce aux multiples signaux de sortie dans un seul système : détection de niveau et surveillance de niveau en continu.
- Economies de temps et de coûts : sans maintenance, mise en service rapide.
- Aucun calibrage ou recalibrage ultérieur requis lors de la mise en service ou en cas de changement de milieu.
Domaines d'application
- Surveillance de niveau dans des réservoirs de stockage, des systèmes et des machines de remplissage
- Détection de niveau dans des systèmes CIP
- Surveillance de niveau dans l'industrie cosmétique et agroalimentaire
- Mesure de niveau dans les process industriels aux conditions d’utilisation difficiles
|
|