Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Instrumentation Industrielle

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Débitmètre à ultrasons FFU 

Mesure de débit sans contact 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Capteur de débit pour liquides conducteurs et non-conducteurs,
  • Aucune pièce mobile, design compact,
  • Température du process de 80 °C max., pression du process de 10 bar max.,
  • Haute résistance chimique,
  • Grand afficheur avec boutons de programmation,
  • Sortie analogique et sortie Q programmable (Pulse, absence de flux, alarme, creeping),
  • Version hygiénique disponible, nettoyage simple (homologations EHEDG et
    FDA, résistant aux produits CIP).

Bénéfices 

 
  • Solution économique : un capteur de débit sans maintenance, économie de frais de maintenance,
  • Plages de mesure réglables réduisant les versions,
  • Utilisable pour des liquides conducteurs et non-conducteurs, réduisant les versions et les coûts de stockage,
  • Tube de mesure droit permettant de diminuer la perte de pression et ainsi d'économiser les coûts énergétiques,
  • Système de mesure flexible pour tous les secteurs de l’industrie.

Domaines d'application 

 
  • Mesure de débit dans les circuits de refroidissement
  • Contrôle de débit dans le nettoyage des circuits à l'eau déminéralisée
  • Contrôle du flux dans les systèmes de rinçage
  • Utilisation dans des systèmes CIP
Button to start the search