|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Le capteur de température THTS est un thermomètre à résistance Pt100 compact, hygiénique et attractif. Cette sonde a été développée non seulement pour être utilisée dans le secteur agroalimentaire mais aussi dans l’industrie pharma-cosméto. Par l'utilisation d’acier inoxydable de haute qualité et d’un design exempt de fissures des éléments immergés, le capteur satisfait aux normes d'hygiène les plus strictes. Les nombreux raccords process ainsi que les multiples longueurs d’insertion permettent une utilisation universelle. Le THTS convient idéalement aux processus CIP et SIP. Cela permet un fonctionnement fiable, de même qu'une disponibilité optimisée du système. Le THTS est disponible en sortie Pt100 ou 4 ... 20 mA.Elément Pt100, classe A (IEC 60751)
- Elément Pt100, classe A (IEC 60751)
- Plages de mesure : – 50° C … + 150° C et – 50° C … + 250° C
- Eléments immergés : acier inoxydable 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8 µm
- Divers raccords process hygiéniques et longueurs d’insertion
- Pt100 (4 fils) ou 4 … 20 mA (2 fils)
- Connecteur M12 x 1
Bénéfices
- Le système est simple à intégrer – Idéal pour les espaces restreints grâce à sa compacité
- Fonctionnement fiable grâce aux éléments immergés fabriqués en acier inoxydable de haute qualité,
- Robuste : le boîtier est facile à nettoyer et résistant aux éclaboussures
- Installation rapide et sûre
- Extrêmement stable, précis et linéaire à long terme
- Solution optimale et adaptée à votre besoin grâce aux nombreuses possibilités de configuration mécanique et électronique
Domaines d'application
- Régulation de température dans le secteur agroalimentaire
- Mesure de la température dans le secteur de la cosmétique et de la pharmacie
|
|