Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Instrumentation Industrielle
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Instrumentation Industrielle
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Capteur optique de niveau limite MHF15  

Simple, compact et fiable 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Le MHF15 est un capteur optique et compact de niveau limite qui se distingue par sa mise en service particulièrement simple. Ce capteur a été développé grâce à la technique optimisée et éprouvée durant des décennies des détecteurs optiques et de proximité SICK. Cette dernière permet un montage simple, robuste et fiable du capteur. Grâce à l’utilisation de matériaux de qualité supérieure tels que de l’acier inoxydable 1.4404 et du polysulfone et grâce au modèle du boîtier avec un indice de protection IP 69K, le MHF15 offre une grande sécurité à la fois au niveau du process mais aussi lorsque les conditions ambiantes sont défavorables. Une mise en service rapide et sans problème, entièrement sans calibrage, réduit non seulement les frais de mise en service mais également la maintenance. En raison de sa technologie optique, le MHF15 est parfaitement approprié pour des liquides aqueux.

  • Détection de niveau dans des liquides
  • Construction compacte, aucun calibrage nécessaire
  • Température max. du process :+55 °C 
  •  Pression max. du process : 16 bar
  • Indice de protection : IP 69K
  • Raccord process G ½
  • Haute résistance grâce au boîtier en acier inoxydable 1.4404, tête à embout conique en polysulfone
  • Sortie transistor PNP ou NPN disponible
  • Certifié FDA/UL
  • Bénéfices 

     
    • Capteur compact idéal pour des implantations difficiles disposant seulement de peu de place
    • Économies de temps et de frais grâce à une mise en service sans calibrage
    • Réduction de la maintenance étant donné qu’aucune pièce mécanique mobile n’est utilisée et qu’aucun recalibrage n’est nécessaire pour un fonctionnement à long terme

    Domaines d'application 

     
    • Surveillance du niveau limite de liquides aqueux.
    • Contrôle de niveau dans les systèmes de nettoyage et de rinçage.
    Button to start the search