Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Identification
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Identification

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Interrogateur UHF RFU63x (unité de lecture/écriture)     

Avec antenne intégrée    

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques techniques 

 
  • Unité de lecture/écriture RFID UHF pour applications industrielles
  • Appareil compact avec antenne intégrée (possibilité de connecter des antennes supplémentaires)
  • Interface transpondeur standardisée (IS/IEC 18000-6C/EPC G2C1)
  • Prend en charge les interfaces de données et les bus de terrain industriels standards
  • Carte MicroSD pour le clonage des paramètres de réglages de l'appareil
  • Différentes options de diagnostic et de service sont disponibles

Bénéfices 

 
  • Technologie intelligente pour utilisation autonome
  • Performances de lecture et d’écriture les plus élevées
  • Intégration flexible dans les bus de terrain industriels standards grâce au concept IDPro
  • Maintenance réduite grâce au système de sauvegarde des données sur une carte-mémoire micro-SD
  • S’adapte facilement aux différentes exigences d'applications grâce à l'outil de paramétrage SOPAS
  • Une LED librement paramétrable fournit immédiatement à l’utilisateur les résultats de lecture et des informations de diagnostic

Domaines d'application 

 
  • Identification de carrosseries dans l’industrie automobile
  • Suivi et traçabilité de bacs réutilisables
  • Collecte de données aux péages
  • Identification de trains et de wagons
Button to start the search