Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Identification
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Identification

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

RFH620 

La dernière génération de système RFID par SICK 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

RFH620 
  • Lecteur de proximité 13,56MHz (ISO/IEC15693 - 18000-3M1),
  • Antenne intégrée. Lecture/Ecriture jusqu’à 160mm,
  • Interfaces de données pour RS-232, RS422/485,
  • Mise en oeuvre simple avec SOPAS,
  • Version câble ou M12 disponible, accessoires et connectique CLV6xx utilisable,
  • Carte SD optionnelle pour cloning,
  • CAN, Ethernet TCP/IP integré.

Bénéfices 

RFH620 
  • Installation et utilisation facile (format des données de sortie personnalisable),
  • Performance haute vitesse dans des applications de convoyage (gestion évènementielle intégrée),
  • Utilisation mondiale (certifications radio pour EU, NA,..),
  • Design industriel (indice de protection IP67),
  • Nombreuses fonctions de diagnostic intégrées.

Champs d'application 

RFH620 
  • Applications convoyage (vitesse jusqu’à 3m/sec)
  • Identification de pièces automobile
  • Identification dans l’agroalimentaire
Button to start the search