|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Le lecteur manuel IDM160 est extrêmement flexible et son concept, robuste et ergonomique, le dédie à l’environnement industriel. Le lecteur existe en versions câblée, Bluetooth et WLAN pour une grande flexibilité à l’utilisation. La série IDM160 est le choix idéal lorsqu’il s’agit d’augmenter la productivité dans des processus industriels automatisés et des applications logistiques.
- Identification de tous les codes 1D et PDF417 actuels
- Distance de lecture jusqu’à 800 mm (à 0,5 mm)
- Identification de standards et codes de faible résolution (0,076 mm)
- Jusqu’à 500 scans/par seconde
- Boîtier compact avec classe de protection IP65, résistant à 50 tests de chute sur du béton à une hauteur de 2 m
- Information de lecture via une LED, un bip et une fonction vibrante
- Supporte toutes les interfaces actuelles (versions avec ou sans fil), ainsi que les bus de terrain industriels grâce à la connectivité de SICK
- Pas d’outillage nécessaire pour changer le câble ou la batterie
- Versions avec et sans fil disponibles
Bénéfices
- Productivité et rendement supérieurs grâce à une identification rapide et fiable
- Coûts réduits grâce à une fonction 2 en 1 (lecture de codes standard et haute densité avec le même lecteur)
- Fiabilité extrême grâce au boîtier industriel robuste
- Maniement aisé grâce à une lecteur immédiate à grande portée
- Retour d’information de lecture intuitive, dans des environnements industriels bruyants, grâce à la fonction vibrante, le bip et la LED
- Confort d’utilisation élevé grâce au boîtier léger et ergonomique
- Intégration rapide dans la plupart des PC (version avec ou sans fil) ou dans les réseaux industriels
Domaines d'application
- Prise en charge des process manuels, comme la réception, l’expédition ou la livraison dans les entrepôts logistiques et centres de distribution
- Lecture manuelle pour contrôler la production et la traçabilité des pièces ou des composants dans l'automobile, l'électronique, le solaire et l'industrie des biens de consommation
|
|