|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
IDM140-2
Technologie sans fil Bluetooth
- Nouvelle version sans fil pour les applications mobiles
- Une grande liberté de mouvement avec mémorisation de codes dans le lecteur et la possibilité de transférer les données collectées jusqu'à une distance de 30 m de la base
- Une identification fiable des codes à barres mal imprimés ou abîmés
- Productivité accrue grâce à une vitesse de balayage de 500 scans/seconde
- Capable de lire les codes barres à une distance allant jusqu’à 600 mm
- Alimenté par une batterie rechargeable de technologie innovante Li-ion
Bénéfices
IDM140-2
- Identification fiable permettant d'éviter une saisie manuelle
- Productivité accrue grâce à une grande vitesse de balayage et une haute performance de lecture
- Résistant : conception robuste et compacte sans pièce mobile
- Faible poids et grande ergonomie
- Sans fil pour une totale liberté de mouvement
Champs d'application
IDM140-2
- Pour les applications de distribution et de logistique
|
|