Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs hautes performances
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs hautes performances

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

SLG 

Nouveau rideau multifaisceau pour l'aide au choix 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

SLG - Système d'aide au choix SPL (applications picking) 

 

  • Deux types de modèles : plat ou fin,
  • Visibilité optimale : indicateurs lumineux sur toute la hauteur,
  • Une solution particulièrement fiable grâce à une résolution de 40mm,
  • Résolution réglable, y compris en fonctionnement,
  • Pour des hauteurs de détection de 120 mm à 1400 mm,
  • Une fixation aisée grâce à une large variété d'équerres et un principe de montage innovant "Click & Go" pour assembler plusieurs barrières entre elles,
  • Synchronisation optique des émetteurs et récepteurs.

Afin de simplifier et d'optimiser la tâche des opérateurs dans les applications de montage et d'assemblage, le système d'aide au choix SPL de SICK offre une solution particulièrement ergonomique.

Séries 

 
Button to start the search