Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Codeurs
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Codeurs
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Produits série EKS/EKM36  

Capteurs pour asservicements à boucles fermées de moteurs à interface digitale HIPERFACE DSL ®  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Système d'asservicement pour moteur à boucle fermé absolu totalement digital
  • Compatible mécaniquement avec les boîtiers 36mm des codeurs SKS/SKM36
  • Résolution jusqu'à 20 Bit (par tour)
  • 4096 tours mesurables (EKM36)
  • Connexion pour sonde externe de température
  • E²Prom avec 8 kB de mémoire libre
  • Certifié SIL 2
  • Mémorisation d'évènements (histogrammes)

Bénéfices 

 

 

  • Transmission de données 100% Digitale
  • Seuls deux conducteurs (intégrés au cable de puissance) sont nécessaires pour le raccordement du codeur.
  • Redcution significative des coûts par l'élimination d'un jeu de connecteurs et du câble "codeur"
  • Intégration des signaux d'un capteur externe (exemple : sonde de température)
    Transmission des données de position et de vitesse synchronisée au cycle du drive

Domaines d'application 

 
  • Asservicement de servomoteurs à haute dynamique
  • Systèmes d'entrainement compacts et économiques
Button to start the search