|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
DDS36x/50x
Un codeur incrémental SICK compact et facilement adaptable à vos applications
- Disponible avec un diamètre de boîtier de 36 ou 50 mm
- Interfaces électriques variées
- Versions avec axe saillant ou axe creux borgne.
- Technologie optique
- Boîtier en Aluminium
- Connexions : câble 1.5 m, 3 m, and 5 m en montage axial
- Résolution : 100 à 2500 points par tour
- Température de fonctionnement :: -10 to +70°C
- Protection IP65
Bénéfices
DDS36x/50x
- Codeur Compact et économique avec technologie optique, très haute performance
- Montage aisé et direct sur l’axe du moteur sans utiliser de manchons (version axe creux borgne).
- Utilisation dans des applications avec des conditions d’installations limitées
- Réalisation d’applications économiques demandant moins de performance
- Gamme complète
Champs d'application
DDS36x/50x
- Industrie du Verre : Machines pliantes de verre
- Dans les théâtres : Positionnement du rideau
- Emballage/Imprimerie/Papier : Utilisation sur formation de sac, machines de remplissage et de cachetage
- Industrie textile : Machines de découpes pour T-shirts
Et bien d’autres applications dans le domaine de l’automatisation industrielle pour le positionnement et la mesure de vitesse…
|
|