|
|
|
|
|

Page Header
|
Principe de fonctionnement
- Le câble est enroulé autour du tambour de mesure
- Mesure de la rotation du tambour à l’aide d’un codeur
- Courses utiles : 1.25m, 3m et 5m
- Boîtier léger mais très résistant aux chocs et aux températures élevées (Noryl)
- Conception compacte et économique
- Tambour de mesure accouplé directement à l’axe du codeur
- Codeur directement monté sur le boîtier
- Taille du boîtier par rapport à la course :
-55mm pour 1,25m (version analogique) -80mm pour 3m -130mm pour 5m
- Suppression des composants non indispensables
- roulements - flasque d’adaptation - accouplement…
- Enroulement sur une seule couche due à un diamètre de tambour proportionnel
à la course utile
Bénéfices
Principaux atouts de cette gamme :
Paramétrage aisé
Signaux simples à exploiter
Gamme économique
Les avantages de la solution analogique (gamme BCG capteurs à câbles) :
- Capteur économique
- Capteur très simple à utiliser
- Liaison 4-20mA fiable
- Système de traitement (automate) économique
Domaines d'applications
Les grues, les pelleteuses, les presses,
Les écluses et les barrages,
Les magasins automatisés,
Les machines pour le travail du bois ou de la pierre,
Les installations scéniques.
|
|