|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
AFM/AFS60
Une gamme de codeurs absolus entrant dans une nouvelle dimension…
- Différentes résolutions disponibles
- Sortie de câble enfichable, axialement ou radialement, sortie en connecteur M12 ou M23
- Disque de codage en nickel robuste pour des environnements rudes
- Programmable par la connectique standard
- Un outil de programmation unique pour la gamme AFS et AFM60
- Programmation du point zéro ou d'un offset
- Une résolution monotour librement programmable jusqu’à 18 bit
- Grand espacement entre les roulements à billes : 30 mm
- Grande concentricité
- Haute précision
- Large plage de température : de -20 °C à +100 °C
- Vitesse mécanique jusqu’à 9,000 tpm
- Encombrement en profondeur considérablement réduit
Bénéfices
AFM/AFS60
- Programmation individuelle
- Sortie de câble enfichable
Pour vous cela signifie :
- Une réduction des stocks et des coûts de stockage grâce à une programmation basique du codeur
- Une disponibilité immédiate
- Un temps de maintenance, d'arrêt machine réduit
- L’efficacité de vos processus grâce à une résolution extrêmement élevée de 18 bit
- Solution universelle grâce au concept mécanique standardisé et au logiciel de configuration
Champs d'application
AFM/AFS60
- Machines d’emballage, palettiseurs, machines de remplissage, ensacheuses…
- Applications logistiques, entrepôts automatisés, transstockeurs
- Transformation de bois
|
|